2.5HL-BSJ-DC 12:1/SSE-1/SSE-2/CC/72.00/S

2.5HL-BSJ-DC 12:1/SSE-1/SSE-2/CC/72.00/S
Martinetto a vite a sfere

Ingranaggio senza fine in pollici Martinetto a vite a sfere, Double Clevis, High Lead, 2-1/2 ton Capacità, 12:1 Rapporto di trasmissione, Clevis End

Tempi di consegna:  4 Settimane*
$2636.36 ciascuno**
Lunghezza corsa max

Min.: 1.0 in  Max.: 144.0 in  Al centesimo di pollice più vicino

Configurazione martinetto

  • Miglioramento di velocità, forza, ciclo di lavoro, accelerazione
  • Durata superiore (attrito ridotto)
  • Occorre meno potenza del motore
  • Maggior accuratezza di posizionamento

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
T 1.828,80 mm (72,000 in)
Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: Inches

Specificazioni

Specifica Valore
Rapporto di trasmissione 12:1
Diametro della vite 25 mm / 1,00 in
Passo della vite 25 mm / 1,00 in
Diametro di fondo della vite 21 mm / 0,82 in
Giri di vite senza fine per pollice 12
Peso 28 kg / 60,70 lbs
Temp. min -29 °C / -20 °F
Temp. max 93 °C / 200 °F
Materiale alloggiamento Ferro duttile
Materiale manicotto azionamento Bronzo esclusivo Nook
Materiale vite senza fine Lega di acciaio
Materiale vite 4150 temprato
Guaine per soffietti No Bellows Boots
Sensore Nook No Tube Sensor
Ambiente Standard Environment

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacità 22.241 N / 5.000,00 lbf
Coppia per sollevare 1 lb [0,45 kg] 0,0027 N·m / 0,0240 in.-lb.
Coppia in ingresso max 13,78 N·m / 122,00 in.-lb.
kW/HP in ingresso max 1,12 kW / 1,50 hp
Velocità vite senza fine max a carico nominale 775 rpm
Capacità max a 1750 giri/min 9.848 N / 2.214 lbf
Coppia di trascinamento a vuoto 0,565 N·m / 5,000 in.-lb.
Coppia di stallo con inversione di moto 8,135 N·m / 6,000 ft.-lb.
Velocità di corsa martinetto a 1750 giri/min 3.683 mm/min / 145 in/min

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: